Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
fishermanufacturing/products/39c32d8b-39df-4163-b7a9-8b48b3347207
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
8" Adjustable Wall Pot Filler
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Fisher Manufacturing
Takip et
8" Adjustable Wall Pot Filler
FEATURES:
ECCENTRICS ADJUST FROM 7-1/2" TO 8-1/2"
INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
SWIVELLING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND, COLD - LEFT HAND
SPOUT STEM - RIGHT HAND
STAINLESS STEEL SEAT CREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE 200 PSI MAX. STATIC
5.00 GPM @ 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
6.0 LBS
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
fisher_4230
Ürün ailesi
Single Faucets
Ürün grubu
Pot Filler - 1/2"
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2012-01-25
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.fisher-mfg.com/categories/357/products
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
İndir
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
İndir
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
İndir
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
İndir
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
İndir