Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
fishermanufacturing/products/86629fa5-6992-413f-9f99-8db47c7d4c3a
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
8" Backsplash 3/4" Faucet with Swing Spout
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Fisher Manufacturing
Takip et
8" Backsplash 3/4" Faucet with Swing Spout
FEATURES:
8" BACKSPLASH
SWIVELLING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - LEFT HAND
COLD SIDE STEM - RIGHT HAND
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
CLOSE ELBOWS
RECOMMENDED SETTINGS
110°F AT 80 PSI
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
37 GPM AT 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
9.0 LBS
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
fisher_5412
Ürün ailesi
Single Faucets
Ürün grubu
Swing Spout - 3/4"
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2012-01-25
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.fisher-mfg.com/categories/2010/products
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
İndir
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
İndir
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
İndir
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
İndir
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
İndir