Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
fishermanufacturing/products/5419424a-330f-44c1-8957-ee0ebedf8f88
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
8" Backsplash 1/2" with Swing Spout Faucet with Elbow
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Fisher Manufacturing
Takip et
8" Backsplash 1/2" with Swing Spout Faucet with Elbow
FEATURES:
CONTROL VALVE
8" C/C BACKSPLASH MOUNT
SWIVELLING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND
COLD SIDE STEM - LEFT HAND
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
1/2" SLIP JOINT
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
2.20 GPM AT 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
5.0 LBS
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
fisher_55387
Ürün ailesi
Single Faucets
Ürün grubu
Swing Spout - 1/2"
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2012-01-25
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.fisher-mfg.com/categories/1103/products
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
İndir
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
İndir
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
İndir
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
İndir
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
İndir
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
İndir