Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
fishermanufacturing/products/15e134d3-9d18-4642-b00c-1638bb10b3db
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
Pot Filler 8" AW (Wall Mount)
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Fisher Manufacturing
Takip et
Pot Filler 8" AW (Wall Mount)
FEATURES:
CONTROL VALVE
8" C/C ADJUSTABLE WALL MOUNT
ECCENTRICS ADJUST FROM 7-3/4" TO 8-1/4"
INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
SWIVELING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND
COLD SIDE STEM - LEFT HAND
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
360º TURNING RADIUS SWIVEL ELBOW
INLINE DUAL CHECK VALVE
ATMOSPHHERIC VENT
FOR IN-LINE CONTINUOUS PRESSURE APPLICATIONS
DOUBLE CHECK DESIGN
HOSE
60" LENGTH
STAINLESS STEEL END FITTINGS
STAINLESS STEEL EXTERNAL JACKET
BRAIDED USDA APPROVED FOODGRADE INTERNAL HOSE
POT FILLER VALVE
NON SCRATCHING/MARRING TUBE
5.00 GPM AT 80PSI
AERATED STREAM
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
9.0 LBS
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
fisher_70939
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Single Faucets
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2013-09-26
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.fisher-mfg.com/categories/670/products
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
İndir
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
İndir
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
İndir
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
İndir
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
İndir
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
İndir