Publiko produktet
System Cable Tube ML
System Cable Tube ML

    System Cable Tube ML

    Cable Tube ML consists of a half-shell with a fully bonded lining made of intumescent fire protection fabric on the inside. The half-shells are used for fire protection sealing underneath system floors.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.system-cable-tube-ml
    • Ürün ailesiSmall penetration seal
    • Ürün grubuCable penetration seal
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-04-19
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın Durdurucular
    • ETIM KoduEG000056
    • ETIM AdıFire protection systems
    • Uniclass 2015 koduSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPenetration Firestopping
    • OmniClass numarası23-13 25 13 11
    • OmniClass başlığıPenetrations Firestopping