Publiko produktet
FLEX SLIDEDOOR-G
FLEX SLIDEDOOR-G
FLEX SLIDEDOOR-G
    Flex

    FLEX SLIDEDOOR-G

    FLEX SLIDEDOOR-G with sliding glass sections that fits FLEX GLASSLINE.
    Özellikler
    • FRAME OUTER DIMENSIONS Dimensions as required, subject to weight limit for mounting hardware. WEIGHT Standard weights 80 kg and 120 kg. For higher weights, hardware must be selected to suit application. MOUNTING HARDWARE / PULL HANDLES Mounting hardware: aluminium track or steel tube with rollers. Stainless steel pull handle. SAFETY Toughened safety glass.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.slidedoorg_01
    • Ürün ailesiDoor
    • Ürün grubuSlidedoor
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-06-12
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Kapı Kiti
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıDoors
    • UNSPSC kodu301715
    • Uniclass 2015 koduAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDoors and Frames
    • OmniClass numarası23-17 11 00
    • OmniClass başlığıDoors
    • CSI UniFormat II koduC1020
    • CSI UniFormat II başlığıInterior Doors