Publiko produktet
Plaza
Plaza
    Flou

    Plaza

    3.8 / 5 yıldız3.8(168 incelemeler)
    An elegant luxurious bed, designed as the heart of the bedroom. Removable covers of the headboard and the base, fixed with Velcro, can have a rich trim in Glamour fabric. Available with fixed base or unusually ample storage base. Headboard available in two heights.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Plaza
    • Ürün ailesiFurniture
    • Ürün grubuBeds
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2012-09-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1830
    • Genişlik (mm)109
    • Derinlik (mm)2270
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAhşap
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Yataklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_06
    • Uniclass 2015 açıklamasıBeds
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 58 29
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBeds
    • OmniClass numarası23-21 23 19 13
    • OmniClass başlığıResidential Beds
    • CSI UniFormat II koduE2020
    • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings