Publiko produktet
Rogen Shower Mixer
Rogen Shower Mixer
    FM Mattsson

    Rogen Shower Mixer

    Shower mixer, 160 c/c with outlet down. Chrome. RSK 8358652
    Özellikler
    • EcoSafe® mixer. Outlet down. Approved non-return valves.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.31530000
    • Ürün ailesiShower mixers
    • Ürün grubuFM Mattsson Rogen
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)50
    • Genişlik (mm)190
    • Derinlik (mm)90
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeÇinko
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)1.19
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 açıklamasıMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMixers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures