Publiko produktet
Sarona shower set
Sarona shower set
Sarona shower set
    FM Mattsson

    Sarona shower set

    Handshower with anti-lime scale, soapdish, hose. Shower rod with sealing. Chrome. RSK 8197688 LVI 6569801 VVS 737754304 Sarona is a shower system with a discrete, clean visual design. It is flexible and easy to use.
    Özellikler
    • Shower bar with slider, hanti lime-scale hand shower, transparent soap dish and wall brackets. Shower hose 1750 mm with chrome-plated nuts.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.34201800
    • Ürün ailesiShowers
    • Ürün grubuFM Mattsson Sarona
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)610
    • Genişlik (mm)75
    • Derinlik (mm)300
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • İkincil malzemeÇinko
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)0.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 17 19
    • OmniClass başlığıShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures