Publiko produktet
9000E Shower set Vaska
9000E Shower set Vaska
    FM Mattsson

    9000E Shower set Vaska

    Shower set for mounting on 40 c/c pipework. With 2 wallbrackets, handshower 9l/min with anti-limescale function, soapdish and hose. Chrome. RSK 8197662 VVS 737755404 Shower bar with clamp for mounting on pipe 40 c / c. With transparent Soap shelf and hand shower. An easy way to install a shower set on existing pipes, without having to make new holes in the wall.
    Özellikler
    • Model Vaska. Shower bar with bracket for mounting on 40 c/c pipes. Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min. With soap dish.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.34428009
    • Ürün ailesiShowers
    • Ürün grubuFM Mattsson 9000E
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)750
    • Genişlik (mm)80
    • Derinlik (mm)300
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • İkincil malzemeÇinko
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 17 19
    • OmniClass başlığıShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures