Publiko produktet
9000E II Kitchen Mixer with DW-connection
9000E II Kitchen Mixer with DW-connection
    FM Mattsson

    9000E II Kitchen Mixer with DW-connection

    Kitchen mixer with C-spout and on-off valve for dishwasher. Ecosafe Mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Energy class B-C. Chrome RSK 8309081 VVS 706097204 80010010 RSK 8310171 NRF 4300921. 80016000 RSK 8310192 LVI 6258269 80016010. 80017000 RSK 8308999 80017010
    Özellikler
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. With dishwasher connector. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.80010000
    • Ürün ailesiKitchen Mixers
    • Ürün grubuFM Mattsson 9000E
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)384
    • Genişlik (mm)52
    • Derinlik (mm)233
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeÇinko
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures