Publiko produktet
9000E I Kitchen Mixer with DW-connection
FM Mattsson

9000E I Kitchen Mixer with DW-connection

Kitchen mixer with U-spout and on-off valve for dishwasher. Ecosafe Mixer with Coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Energy class B-C. Chrome RSK 8309082 VVS 706099204 80110010 RSK 8310178 NRF 4300929 80116000 RSK 8310193 LVI 6258267
Özellikler
  • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. With dishwasher connector. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.80110000
  • Ürün ailesiKitchen Mixers
  • Ürün grubuFM Mattsson 9000E
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-05
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)387
  • Genişlik (mm)52
  • Derinlik (mm)233
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeÇinko
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures