Publiko produktet
9000E Flexi Kitchen Mixer
9000E Flexi Kitchen Mixer
    FM Mattsson

    9000E Flexi Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with spring, hose and 2-spray handshower. Ecosafe Mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Chrome RSK 8308940 VVS 716261204 81000010 RSK 8310181 NRF 4300916
    Özellikler
    • EcoSafe® mixer.
      Cold Start.
      Soft closing with ceramic cartridge.
      Adjusable flow control and temperature limiter.
      2-spray nozzle, detachable
      Soft P-EX-® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided).
      Hole diameter Ø34-37 mm.
      Base Ø52 mm.
      NOTE! For installation in thicker bench, not in thin metal sink

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.81000000
    • Ürün ailesiKitchen Mixers
    • Ürün grubuFM Mattsson 9000E
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-05
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)621
    • Genişlik (mm)52
    • Derinlik (mm)209
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeÇinko
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)4.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
    • IFC sınıflandırmasıFlow Controller
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures