Publiko produktet
9000E Shower Mixer 40 c/c Vaska
9000E Shower Mixer 40 c/c Vaska
    FM Mattsson

    9000E Shower Mixer 40 c/c Vaska

    Wall-mounted single lever mixer 40 c/c, with outlet down and soft closing with ceramic seal. Built-in adjustable flow restriction and temperature limit. Manufactured in 4MS approved brass alloy. Chrome. RSK 8351076
    Özellikler
    • EcoSafe® mixer. Outlet down. Soft closing with ceramic seal. Approved non-return valves. With wall seal.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.81890000
    • Ürün ailesiShower mixers
    • Ürün grubuFM Mattsson 9000E
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-05
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)76
    • Derinlik (mm)168
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeÇinko
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)1.537
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 açıklamasıMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMixers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures