Publiko produktet
9000E Safety mixer for bath/shower 40 c/c
9000E Safety mixer for bath/shower 40 c/c
    FM Mattsson

    9000E Safety mixer for bath/shower 40 c/c

    Temperature- and pressure balanced thermostatic bath/shower mixer. EcoSafe Mixer with inlet and outlet down. Ceramic on/off valve. Safety stop at 38°. Adjustable temperaturelimiter. Diverter integrated in the swivel spout. Chrome. 40 c/c. RSK 8343247 Black handles 82401004 RSK 8343249
    Özellikler
    • EcoSafe® mixer. With water connection down. With shower connection 1/2" down. Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.82401000
    • Ürün ailesiBath and Shower Mixers
    • Ürün grubuFM Mattsson 9000E
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)109
    • Genişlik (mm)245
    • Derinlik (mm)180
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)2.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures