Publiko produktet
Siljan Basin Mixer Mini
Siljan Basin Mixer Mini
    FM Mattsson

    Siljan Basin Mixer Mini

    Basin Mixer. Ecosafe Mixer with Coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Small model. Energy class B. Chrome. RSK 8235549 LVI 6158046 VVS 701573404 83520010 with 3/8" connection RSK 8235550 NRF 4300049
    Özellikler
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.83520000
    • Ürün ailesiBasin Mixers
    • Ürün grubuFM Mattsson Siljan
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)135
    • Genişlik (mm)53
    • Derinlik (mm)92
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeÇinko
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)1.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures