Publiko produktet
Siljan Shower set
Siljan Shower set
    FM Mattsson

    Siljan Shower set

    Shower set with 3-spray handshower. Chrome. RSK 8197653 NRF 4304428 LVI 6561091 VVS 737538334
    Özellikler
    • Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min, with 3 shower jet settings. With soapdish, hose and shower rod with sealing. Upper wallbracket is flexible.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.83703900
    • Ürün ailesiShowers
    • Ürün grubuFM Mattsson Siljan
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)750
    • Genişlik (mm)100
    • Derinlik (mm)250
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • İkincil malzemePirinç
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)0.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 17 19
    • OmniClass başlığıShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures