Publiko produktet
Siljan Safety mixer for shower 160 c/c, connection up
Siljan Safety mixer for shower 160 c/c, connection up
Siljan Safety mixer for shower 160 c/c, connection up
    FM Mattsson

    Siljan Safety mixer for shower 160 c/c, connection up

    Safety mixer for shower with outlet up. Pressure balanced thermostatic mixer with ceramic sealed headwork.
    Chrome
    RSK 8342234


    Özellikler
    • With shower connection up. Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.83810000
    • Ürün ailesiShower mixers
    • Ürün grubuFM Mattsson Siljan
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-11-23
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)300
    • Derinlik (mm)69
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeÇinko
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)2.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 açıklamasıMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMixers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures