Publiko produktet
Siljan Shower kit 150 c/c
Siljan Shower kit 150 c/c
Siljan Shower kit 150 c/c
    FM Mattsson

    Siljan Shower kit 150 c/c

    Shower kit with Safety mixer for shower and shower set with 3-spray handshower, soapdish and hose. Upper wallbracket is flexible, incl. sealings. Energy class A. Chrome. 150 c/c RSK 8377321 NRF 4301828 LVI 6561093 VVS 722820804 83820000 160 c/c RSK 8377320
    Özellikler
    • With 3-spray handshower, anti-lime scale. Upper wallbracket is flexible. Including shower rod with wall sealing, soapdish, hose and slider. Safety mixer with eco function and temperature stop at 38°.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.83821500
    • Ürün ailesiShowers
    • Ürün grubuFM Mattsson Siljan
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)750
    • Genişlik (mm)300
    • Derinlik (mm)70
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeÇinko
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 17 19
    • OmniClass başlığıShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures