Publiko produktet
Siljan Safety Mixer for Bath 150 c/c
Siljan Safety Mixer for Bath 150 c/c
Siljan Safety Mixer for Bath 150 c/c
    FM Mattsson

    Siljan Safety Mixer for Bath 150 c/c

    Siljan Safety mixer for bath/shower with outlet down. Pressure balanced thermostatic mixer with ceramic sealed headwork. Chrome
    83901500 150 c/c
    RSK 8343300 NRF 4301908 LVI 6358059 VVS 822822204


    Özellikler
    • With shower connection down. Swivel spout with integrated diverter Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.83901500
    • Ürün ailesiBath and Shower Mixers
    • Ürün grubuFM Mattsson Siljan
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-11-24
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)303
    • Derinlik (mm)218
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeParlatılmış Krom
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)3.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 açıklamasıMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMixers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures