Publiko produktet
Siljan Headshower
Siljan Headshower
    FM Mattsson

    Siljan Headshower

    Head shower with diverter, soapdish, hose and handshower. For mixers with 1/2" connection. Chrome. RSK 8190732 NRF 4304432 LVI 6561095 VVS 737537304
    Özellikler
    • 3-spray handshower and headshower with anti-lime scale function. With soapdish, shower rod with sealing and hose. Wallbracket can be adjusted +- 5 mm in hight and 50-100 mm from wall. Shower rod can be cutted.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.83920000
    • Ürün ailesiShowers
    • Ürün grubuFM Mattsson Siljan
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1230
    • Genişlik (mm)220
    • Derinlik (mm)350
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)3.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 17 19
    • OmniClass başlığıShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures