Publiko produktet
Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF
Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF
    FM Mattsson

    Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF

    Head shower kit with Safety mixer for bath/shower and head shower. With 3-spray handshower, soap dish and hose. Reversible diverter built-in in the mixer. Lead free. Chrome 160 c/c RSK 8282770 85931500 150 c/c RSK 8282771
    Özellikler
    • With 3-spray handshower and diverter. Head- and handshower with EcoFlow and anti-lime scale. Flexible wall bracket +- 5 mm in hight and 50-100 mm from wall, with sealing. Shower rod is cutable. Lead free.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.85930000
    • Ürün ailesiShowers
    • Ürün grubuFM Mattsson Siljan
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1430
    • Genişlik (mm)300
    • Derinlik (mm)350
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeÇinko
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)6.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 17 19
    • OmniClass başlığıShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures