Publiko produktet
9000E II Headshower kit
9000E II Headshower kit
    FM Mattsson
    Arşivlendi

    9000E II Headshower kit

    Shower set with handshower, diverter and double soapdish. Both head, Ø200 mm, and hand shower, Ø75 mm, have Eco Flow 12 l/min. For mounting on mixers with outlet up. Adjustable wallbracket. Chrome. RSK 8190739 NRF 4304821 LVI 6569770 VVS 737537224
    Özellikler
    • Hand shower with 2 shower jet settings and diverter. Both head and hand shower have Eco Flow 12 l/min. Anti lime-scale head- and hand shower. With soap dish. Adjustable wallbracket with sealing. Shower pipe can be shortened if required.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.93921000
    • Ürün ailesiShowers
    • Ürün grubuFM Mattsson 9000E
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-08-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)970
    • Genişlik (mm)200
    • Derinlik (mm)350
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeÇinko
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıFlow Controller
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures