Publiko produktet
Bathyscafocus - Central suspended fireplace
Bathyscafocus - Central suspended fireplace
Bathyscafocus - Central suspended fireplace
Bathyscafocus - Central suspended fireplace
Bathyscafocus - Central suspended fireplace

    Bathyscafocus - Central suspended fireplace

    Spherical and suspended, the Bathyscafocus continues the organic forms developed a few years earlier with the wall-mounted version of the Emifocus.

    Özellikler
      • Indoor or outdoor wood‑burning fireplace
      • Rotating hearth
      • Paint: matte black or white
      • Also available as a freestanding gas model, as Ecodesign glazed wood and in holographik version
      • Weight of the flue : 16kg / m
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.bathyscafocus
    • Ürün ailesiCentral designer fireplace
    • Ürün grubuSuspended
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-04-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)810
    • Genişlik (mm)700
    • Derinlik (mm)700
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)44
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Şömineler
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıManufactured Fireplaces
    • OmniClass numarası23-19 17 00
    • OmniClass başlığıFireplaces

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Kuzey Amerika Afrika Güney Amerika Okyanusya