Publiko produktet
Bathyscafocus porthole - Central suspended fireplace
Bathyscafocus porthole - Central suspended fireplace

    Bathyscafocus porthole - Central suspended fireplace

    4.1 / 5 yıldız4.1(11 incelemeler)

    Its name evokes bathyscaphes, the submersibles designed to explore the depths of the ocean. Spherical and suspended, its compact design extends this exploratory spirit through a timeless modernity.

    The Bathyscafocus porthole offers excellent thermal and environmental performance. Its safety glass preserves a clear and uninterrupted view of the flames.
    Özellikler
      • Glass wood‑burning fireplace
      • Rotating hearth
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Also available in Holographik, freestanding gas, and outdoor wood versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.bathyscafocus-porthole
    • Ürün ailesiCentral designer fireplace
    • Ürün grubuSuspended
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)810
    • Genişlik (mm)700
    • Derinlik (mm)700
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)66
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Şömineler
    • IFC sınıflandırmasıOda Isıtıcısı
    • Uniclass 2015 koduPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFireplaces and Stoves
    • OmniClass numarası23-19 17 00
    • OmniClass başlığıFireplaces

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa