Publiko produktet
Emifocus - Wall-mounted fireplace
Emifocus - Wall-mounted fireplace

    Emifocus - Wall-mounted fireplace

    The Emifocus is similar to the Bathyscafocus in design, but is mounted on the wall. It takes its name from the Japanese girl’s name “Emi” – in kanji 恵 (blessing, grace, kindness) and 美 (beauty), which can be translated as “blessed beauty”, a name in keeping with the model’s streamlined purity inspired by Zen minimalism.

    Özellikler
      • Indoor or outdoor wood‑burning fireplace
      • Paint: matte black
      • Also available in Ecodesign glass‑wood version (vertical or rear outlet)
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.emifocus-wall-mounted-designer-fireplace
    • Ürün ailesiWall-mounted designer fireplace
    • Ürün grubuSuspended
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-06-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)775
    • Genişlik (mm)700
    • Derinlik (mm)700
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)52
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Şömineler
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFireplaces and Stoves
    • OmniClass numarası23-19 17 00
    • OmniClass başlığıFireplaces

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Kuzey Amerika Afrika Güney Amerika Okyanusya