Publiko produktet
Magmafocus - Free-standing designer fireplace
Magmafocus - Free-standing designer fireplace

    Magmafocus - Free-standing designer fireplace

    The captivating presence of the Magmafocus (diameter 1.10 m) shares the same shape as the Domofocus.
    Its base not only grounds it and houses its gas supply, but confers it with the stately demeanour of a master of ceremonies.
    Central, opened model equipped with a remote-controlled gas burner. Available with decorative ceramic logs or ceramic pebbles.

    Özellikler
      • Gas fireplace
      • Paint: matte black or white
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.magmafocus
    • Ürün ailesiCentral designer fireplace
    • Ürün grubuBase-mounted
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-04-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)240
    • Genişlik (mm)1100
    • Derinlik (mm)1100
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)110
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Şömineler
    • IFC sınıflandırmasıOda Isıtıcısı
    • ETIM KoduEC011719
    • ETIM AdıGas hearth / gas fire
    • Uniclass 2015 koduPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFireplaces and Stoves
    • OmniClass numarası23-19 17 00
    • OmniClass başlığıFireplaces

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Güney Amerika Okyanusya