Publiko produktet
Meijifocus - Base-mounted central fireplace
Meijifocus - Base-mounted central fireplace

    Meijifocus - Base-mounted central fireplace

    4.0 / 5 yıldız4.0(18 incelemeler)

    With the Meijifocus, Focus continues its dialogue with Japan, already reflected in the Emifocus, Paxfocus and Edofocus models. Its name pays tribute to Emperor Meiji and the eponymous era (1868–1912), marked by profound modernisation and an opening to the world.

    Fully glazed and fuelled with gas, the Meijifocus offers a 360-degree view of the flames dancing among realistic ceramic logs.

    Özellikler
      • Gas fireplace
      • Paint: matte black
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.meijifocus
    • Ürün ailesiCentral designer fireplace
    • Ürün grubuBase-mounted
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1275
    • Genişlik (mm)1150
    • Derinlik (mm)1150
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Şömineler
    • IFC sınıflandırmasıOda Isıtıcısı
    • ETIM KoduEC011719
    • ETIM AdıGas hearth / gas fire
    • Uniclass 2015 koduPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFireplaces and Stoves
    • OmniClass numarası23-19 17 15
    • OmniClass başlığıGas Fireplace