Publiko produktet
H+M Pendant 300

H+M Pendant 300

4.2 / 5 yıldız4.2(9 incelemeler)

The H+M Pendant, designed by Christian Hvidt in 1976, is retro at its best with renewed design and technique. The new design has reduced the height of the pendant by 30 mm, and the new version appears light and adjusts to its environment. The technical renovation has resultet in a new shade and a circular lamp type, giving a pleasant and regular light diffusion. Available in white, black or graphite grey. With E27 base or LED.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5703646120518
  • Ürün ailesiIndoor
  • Ürün grubuPendants & Chandeliers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-06-01
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)170
  • Genişlik (mm)300
  • Derinlik (mm)300
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemePolikarbonat
  • Tasarım yeriDanimarka
  • Üretim yeriDanimarka
  • Ağırlık net (Kg)1.8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıLamps and lightbulbs
  • UNSPSC kodu391016

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Almanya
Danimarka
İsveç