Publiko produktet
Square Interior 250x250
Square Interior 250x250

    Square Interior 250x250

    The exactness of perfect angles. Unyielding shapes. And yet an organic mood is born from this marriage of hard lines and soft light. A story unfolds between design and material. Simplicity liberates imagination. Available in Black, Graphite grey, and Matt white. Available with E27 base or LED. Design: Schmidt Hammer Lassen design
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.5703646400214
    • Ürün ailesiIndoor
    • Ürün grubuWall
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2012-03-06
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)250
    • Genişlik (mm)250
    • Derinlik (mm)80
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemePolikarbonat
    • Tasarım yeriDanimarka
    • Üretim yeriDanimarka
    • Ağırlık net (Kg)2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıLamps and lightbulbs
    • UNSPSC kodu391016