Publiko produktet
Tema Buen 280
Tema Buen 280
Tema Buen 280

    Tema Buen 280

    Variations on a theme - including LED. Lamps with a past and a future. Naked truths which stand the light of day and the wear and tear of life. The Tema Buen is available in the galvanised version and in graphite grey. The upper half of the screen can be covered to avoid glaring. Design: Niels Enevold
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.5703646607194
    • Ürün ailesiOutdoor
    • Ürün grubuWall- & Ceiling
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2012-06-14
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)135
    • Genişlik (mm)280
    • Derinlik (mm)280
    İlgili
    • Ana malzemeGalvanize Çelik
    • İkincil malzemePolikarbonat
    • Tasarım yeriDanimarka
    • Üretim yeriDanimarka
    • Ağırlık net (Kg)5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıLamps and lightbulbs
    • UNSPSC kodu391016