Publiko produktet
Square Interior 270x270

Square Interior 270x270

The exactness of perfect angles. Unyielding shapes. And yet an organic mood is born from this marriage of hard lines and soft light. A story unfolds between design and material. Simplicity liberates imagination. Available in Black, Graphite grey, and Matt white. Available with LED and E27. Design: Schmidt Hammer Lassen design
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5703646620582
  • Ürün ailesiIndoor
  • Ürün grubuWall
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-06-14
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)270
  • Genişlik (mm)270
  • Derinlik (mm)105
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemePolikarbonat
  • Tasarım yeriDanimarka
  • Üretim yeriDanimarka
  • Ağırlık net (Kg)2.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıLamps and lightbulbs
  • UNSPSC kodu391016