Publiko produktet
PELÉE Lamp Ø 250 mm
PELÉE Lamp Ø 250 mm
PELÉE Lamp Ø 250 mm

    PELÉE Lamp Ø 250 mm

    Pelée or Mount Pelée is the name of an active volcano at the island of Martinique. It has inspired Cubo Architects to create the Pelée downlight, the conical inner circles of which diffuse light in a pleasant and non-glaring way. The light source is LED, and Pelée is available in two sizes: 250 and 385 mm.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.fl_pel_250
    • Ürün ailesiIndoor
    • Ürün grubuDownlighters
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2014-10-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)114
    • Genişlik (mm)250
    • Derinlik (mm)250
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriDanimarka
    • Üretim yeriDanimarka
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıLamps and lightbulbs
    • UNSPSC kodu391016