Publiko produktet
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant

    Pelee Pendant

    The Pelée Pendant is available with up and downwards light or downwards only.

    The inner conical circles of the Pelée luminaires contribute to a comfortable, non-glaring spread of light. The shade in opal-white acrylate offers excellent diffusion and an elegant finish. Also available with prismatic shade.

    Özellikler
    • Material Cast aluminium

      Coating White or grey metallic

      Shade Opal-white or prismatic

      Lead 3 m white or black PKLJ

      Classification IP20, class I

      Weight 4 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Pelee-pendel
    • Ürün ailesiIndoor
    • Ürün grubuPendant
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-06-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)94
    • Genişlik (mm)385
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriDanimarka
    • Üretim yeriDanimarka
    • Ağırlık net (Kg)4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • UNSPSC adıLamps and lightbulbs
    • UNSPSC kodu391016
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps