Publiko produktet
Sky Wall
Sky Wall

    Sky Wall

    Wall luminaire in the Sky family by AART Designers.

    Özellikler
    • Made of cast aluminium and long-life polycarbonate IP66 IK10 C5
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.SkyWall
    • Ürün ailesiOutdoor
    • Ürün grubuSkyPark
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-04-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)670
    • Genişlik (mm)480
    • Derinlik (mm)553
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemePolikarbonat
    • Tasarım yeriDanimarka
    • Üretim yeriDanimarka
    • Ağırlık net (Kg)9.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıLighting pole or post and hardware
    • UNSPSC kodu39111609
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting