Publiko produktet
Turn
Turn
Turn
Turn
Turn
Turn

    Turn

    Turn is a new spot light in a minimalist, cylindrical design.  

    The luminaire is flexible and can be adjusted in any direction. 

    Three beam angles: 38, 19, or 12 degrees.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.turn
    • Ürün ailesiOutdoor
    • Ürün grubuColumns
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-04-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)196
    • Genişlik (mm)180
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriDanimarka
    • Üretim yeriDanimarka
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • UNSPSC adıLamps and lightbulbs
    • UNSPSC kodu391016
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps