Publiko produktet
Way side entry
Way side entry
Way side entry
Way side entry
Way side entry

    Way side entry

    WAY is a flexible street luminaire to be mounted on arm or wire. Like the other AART designs, WAY is modern lines in a classic form - a Nordic design that will suit streets and urban space in any city in the world. The unique shade offers optical guidance and reduces discomfort glare to a minimum.
    Özellikler
    • Material Cast aluminium Coating Graphite grey: SW302G (close to RAL 9007) Silver grey: MW300D Corten brown: Mars 2525 YX355F Shade Clear, impact resistant PMMA with frosted edge Mounting On arm, Ø 48 mm Connection In the post Delivered with 10.5 m lead, 2 x 1 mm2 Classification IP66, class II; use code for class I Impact resistance IK10 Weight ca 10 kg Wind sweeping area
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.way-side-entry
    • Ürün ailesiOutdoor
    • Ürün grubuColumns
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-06-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)278
    • Genişlik (mm)480
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemePolikarbonat
    • Tasarım yeriDanimarka
    • Üretim yeriDanimarka
    • Ağırlık net (Kg)10
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • UNSPSC adıLamps and lightbulbs
    • UNSPSC kodu391016
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps