Publiko produktet
Antea CTFS 40 - RUSSIA
Antea CTFS 40 - RUSSIA
    Fondital
    Arşivlendi

    Antea CTFS 40 - RUSSIA

    ANTEA CTFS 40
    Antea CTFS 40 is a wall-hung gas boiler with sealed chamber and forced draught with instant dhw production

    PLUS
    - LCD user interface with diagnostics
    - Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - High domestic hot water production (22.2 l/min ΔT 25°C)

    Özellikler
    • FEATURES
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Hydraulic unit in composite material
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Flame modulation in CH and DHW modes
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Electric protection rating IPX4D
      - Automatic by-pass
      - Stainless steel, atmospheric burner that can run on several gases

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.antea_ctfs_40_ru
    • Ürün ailesiRussia Products
    • Ürün grubuBoilers and Radiators for Russia
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-08-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)700
    • Genişlik (mm)400
    • Derinlik (mm)346
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriRusya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Su ısıtıcıları
    • IFC sınıflandırmasıSu ısıtıcı
    • ETIM KoduEG015210
    • ETIM AdıBoilers and heaters
    • UNSPSC adıBoilers
    • UNSPSC kodu401020
    • Uniclass 2015 koduPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating Boilers
    • OmniClass numarası23-33 15 00
    • OmniClass başlığıHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II koduD3020
    • CSI UniFormat II başlığıHeat Generating Systems