Publiko produktet
Antea RBTFS 40
Antea RBTFS 40
    Fondital

    Antea RBTFS 40

    ANTEA RBTFS 40
    Antea RBTFS 40 is a wall-hung gas boiler with sealed chamber and forced draught, ch only, with integrated 3-way valve
    Connection to an external hot water storage tank (optional)

    PLUS
    - LCD user interface with diagnostics
    - Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - Integrated 3-way deviating valve

    Özellikler
    • FEATURES
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Stainless steel, atmospheric burner that can run on several gases
      - Hydraulic unit in composite material
      - Flame modulation in CH and DHW modes
      - Electric protection rating IPX4D
      - Automatic by-pass

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.antea_rbtfs_40
    • Ürün ailesiBoilers
    • Ürün grubuWall-hung and floor-standing boilers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)700
    • Genişlik (mm)400
    • Derinlik (mm)250
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Su ısıtıcıları
    • IFC sınıflandırmasıSu ısıtıcı
    • ETIM KoduEG015210
    • ETIM AdıBoilers and heaters
    • UNSPSC adıBoilers
    • UNSPSC kodu401020
    • Uniclass 2015 koduPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating Boilers
    • OmniClass numarası23-33 15 00
    • OmniClass başlığıHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II koduD3020
    • CSI UniFormat II başlığıHeat Generating Systems

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Güney Amerika Okyanusya Avrupa Afrika Kuzey Amerika
    Azerbaycan
    Arjantin
    Avustralya
    Beyaz Rusya
    Cezayir
    Birleşik Devletler
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Bolivya
    Yeni Zelanda
    Moldova
    Fas
    İngiliz Virjin Adaları
    Çin
    Brezilya
    Sırbistan
    Güney Afrika
    Meksika
    Ermenistan
    Ekvador
    Ukrayna
    Libya
    Panama
    Filistin
    Kolombiya
    Mısır
    Saint Pierre ve Miquelon
    Gürcistan
    Paraguay
    Reunion
    Hong Kong
    Peru
    Senegal
    Irak
    Şili
    Tunus
    İran
    Uruguay
    İsrail
    Venezuela
    Kazakistan
    Kırgızistan
    Lübnan
    Moğolistan
    Özbekistan
    Pakistan
    Suriye
    Suudi Arabistan
    Türkiye
    Türkmenistan
    Ürdün