Publiko produktet
Antea RBTFS 40 - RUSSIA
Antea RBTFS 40 - RUSSIA
    Fondital
    Arşivlendi

    Antea RBTFS 40 - RUSSIA

    ANTEA RBTFS 40
    Antea RBTFS 40 is a wall-hung gas boiler with sealed chamber and forced draught, ch only, with integrated 3-way valve
    Connection to an external hot water storage tank (optional)

    PLUS
    - LCD user interface with diagnostics
    - Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - Integrated 3-way deviating valve

    Özellikler
    • FEATURES
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Stainless steel, atmospheric burner that can run on several gases
      - Hydraulic unit in composite material
      - Flame modulation in CH and DHW modes
      - Electric protection rating IPX4D
      - Automatic by-pass

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.antea_rbtfs_40_ru
    • Ürün ailesiRussia Products
    • Ürün grubuBoilers and Radiators for Russia
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-08-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)700
    • Genişlik (mm)400
    • Derinlik (mm)250
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriRusya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Su ısıtıcıları
    • IFC sınıflandırmasıSu ısıtıcı
    • ETIM KoduEG015210
    • ETIM AdıBoilers and heaters
    • UNSPSC adıBoilers
    • UNSPSC kodu401020
    • Uniclass 2015 koduPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating Boilers
    • OmniClass numarası23-33 15 00
    • OmniClass başlığıHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II koduD3020
    • CSI UniFormat II başlığıHeat Generating Systems