Publiko produktet
Antea RTFS 40
Antea RTFS 40
    Fondital

    Antea RTFS 40

    ANTEA RTFS 40
    Antea RTFS 40 is a wall-hung gas boiler with sealed chamber and forced draught, ch only
    Connection to an external hot water storage tank (optional) with external 3-way valve (optional)

    PLUS
    - Compact dimension, only 250 mm deep
    - LCD user interface with diagnostics
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal
    - Additional relay managing 2 heating zones

    Özellikler
    • FEATURES
      - Stainless steel, atmospheric burner that can run on several gases
      - Hydraulic unit in composite material
      - Automatic by-pass
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Flame modulation in CH and DHW modes
      - Electric protection rating IPX4D

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.antea_rtfs_40
    • Ürün ailesiBoilers
    • Ürün grubuWall-hung and floor-standing boilers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)700
    • Genişlik (mm)400
    • Derinlik (mm)250
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Su ısıtıcıları
    • IFC sınıflandırmasıSu ısıtıcı
    • ETIM KoduEG015210
    • ETIM AdıBoilers and heaters
    • UNSPSC adıBoilers
    • UNSPSC kodu401020
    • Uniclass 2015 koduPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating Boilers
    • OmniClass numarası23-33 15 00
    • OmniClass başlığıHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II koduD3020
    • CSI UniFormat II başlığıHeat Generating Systems

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Güney Amerika Okyanusya Avrupa Afrika Kuzey Amerika