Publiko produktet
eBlitz Core
eBlitz Core
eBlitz Core
    Fondital

    eBlitz Core

    Ceramic core eletric radiatorPLUS

    • Aluminium alloy body: low thermal inertia
    • Backlight LCD interface incorporated
    • NTC temperature probe and electronic temperature regulation
    • Opening window function
    Özellikler
    • FEATURES

      • Fixing system included
      • Daily and weekly programming with start-up adaptive control
      • Keyboard lock
      • Built-in ON / OFF switch
      • Power reserve >2h

      All models eBlitz Core are guaranteed 2 years for electrical components, 10 years on aluminium body from the installation date against manufacturing defects.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.eblitz_core
    • Ürün ailesiRadiators
    • Ürün grubuElectrical Radiators
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-12-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)577
    • Derinlik (mm)97
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Isıtıcılar
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Isıtıcı
    • ETIM KoduEC000593
    • ETIM AdıRadiator (electric)
    • UNSPSC adıRadiators
    • UNSPSC kodu40101801
    • Uniclass 2015 koduPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 açıklamasıRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıRadiators
    • OmniClass numarası23-33 15 00
    • OmniClass başlığıHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II koduD3020
    • CSI UniFormat II başlığıHeat Generating Systems

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Fransa
    İngiltere
    Portekiz