FORMENTERA RTFS
Formentera RTFS is a wall-hung gas boiler for heating only, with sealed chamber and forced draught. The boiler is equipped with a touch screen user interface and is pre-set for running on natural gas or LPG.
PLUS
- Touch screen user interface
- Room temperature can be set from the boiler if an external probe is installed
- Controls to manage three different types of solar thermal systems fitted as standard
- Boiler hydraulic replacement kit
- 26-plate DHW heat exchanger
Bölge bulunurluk durumu
| Asya | Güney Amerika | Okyanusya | Avrupa | Afrika | Kuzey Amerika |
|---|---|---|---|---|---|
Azerbaycan | Arjantin | Avustralya | Beyaz Rusya | Cezayir | Birleşik Devletler |
Birleşik Arap Emirlikleri | Bolivya | Yeni Zelanda | Moldova | Fas | İngiliz Virjin Adaları |
Çin | Brezilya | Sırbistan | Güney Afrika | Meksika | |
Ermenistan | Ekvador | Ukrayna | Libya | Panama | |
Filistin | Kolombiya | Mısır | Saint Pierre ve Miquelon | ||
Gürcistan | Paraguay | Reunion | |||
Hong Kong | Peru | Senegal | |||
Irak | Şili | Tunus | |||
İran | Uruguay | ||||
İsrail | Venezuela | ||||
Kazakistan | |||||
Kırgızistan | |||||
Lübnan | |||||
Moğolistan | |||||
Özbekistan | |||||
Pakistan | |||||
Suriye | |||||
Suudi Arabistan | |||||
Türkiye | |||||
Türkmenistan | |||||
Ürdün |