Publiko produktet
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
    Fondital

    Itaca CH KR

    ITACA CH KR
    Wall-hung condensing boiler CH only - Installation in cascade heating systems up to 900 kW

    PLUS
    - Class 6 of NOx emissions
    - CH water flow rate double electronic control
    - Integrated flue gas check valve
    - Multilingual dot matrix display interface
    - Possibility to connect up to 6 boilers in a cascade-type connection with Master-Slave logic

    Özellikler
    • FEATURES
      - Fully pre-mixed burner
      - High-efficiency stainless steel heat exchanger
      - Variable-speed combustion fan
      - High modulation ratios, up to 1:10
      - Alarm output or LPG valve control, input for external probe, ambient thermostat, water heater probe, connection for solar pump, plant pump
      - 0-10 V control in temperature for regulation
      - Standard: Split air / flue gas connection, paper template, wall installation kit, condensation drain trap, intake closing plugs

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.itaca_ch_kr
    • Ürün ailesiBoilers
    • Ürün grubuWall-hung and floor-standing boilers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-12-16
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Su ısıtıcıları
    • IFC sınıflandırmasıSu ısıtıcı
    • ETIM KoduEG015210
    • ETIM AdıBoilers and heaters
    • UNSPSC adıCondensing units
    • UNSPSC kodu40101704
    • Uniclass 2015 koduPr_60_60_08_34
    • Uniclass 2015 açıklamasıGas fired condensing boilers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCondensing Boilers
    • OmniClass numarası23-33 11 13
    • OmniClass başlığıCondensing Boilers
    • CSI UniFormat II koduD3020
    • CSI UniFormat II başlığıHeat Generating Systems

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Güney Amerika Okyanusya Afrika Kuzey Amerika