Publiko produktet
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
    Fondital

    Lipari PRO TN

    4.3 / 5 yıldız4.3(6 incelemeler)

    Gas instantaneous water heater, open chamber.

    PLUS

    - Open chamber and natural draught

    - Low NOx burner

    - High efficiency and low operating costs

    - Flame modulation

    - Compact dimensions

    - Ionization flame control

    Özellikler
    • FEATURES

      - Low working pressure

      - Flue saving device

      - Temperature selector

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.lipari_pro_tfn
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-02-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)619
    • Derinlik (mm)250
    İlgili
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Water heaters
    • ETIM KoduEC010868
    • ETIM AdıGas-fired water heater
    • UNSPSC adıDomestic water heaters
    • UNSPSC kodu40101825
    • Uniclass 2015 koduPr_60_60_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWater heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 06 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDomestic Water Heater Schedule
    • OmniClass numarası23-31 29 00
    • OmniClass başlığıHot Water Heaters
    • CSI UniFormat II koduD30
    • CSI UniFormat II başlığıHVAC

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Güney Amerika Okyanusya Afrika Kuzey Amerika