MAIORCA CTFS
Maiorca CTFS is a wall-hung gas boiler with sealed chamber and forced draught with instant dhw production
PLUS
- Ambient temperature probe supplied as standard
- Room temperature can be set from the boiler if an external probe is installed
- Thermoregulation with external probe (optional)
- LCD user interface with diagnostics
Bölge bulunurluk durumu
| Asya | Güney Amerika | Okyanusya | Avrupa | Afrika | Kuzey Amerika |
|---|---|---|---|---|---|
Azerbaycan | Arjantin | Avustralya | Beyaz Rusya | Cezayir | Birleşik Devletler |
Birleşik Arap Emirlikleri | Bolivya | Yeni Zelanda | Moldova | Fas | İngiliz Virjin Adaları |
Çin | Brezilya | Sırbistan | Güney Afrika | Meksika | |
Ermenistan | Ekvador | Ukrayna | Libya | Panama | |
Filistin | Kolombiya | Mısır | Saint Pierre ve Miquelon | ||
Gürcistan | Paraguay | Reunion | |||
Hong Kong | Peru | Senegal | |||
Irak | Şili | Tunus | |||
İran | Uruguay | ||||
İsrail | Venezuela | ||||
Kazakistan | |||||
Kırgızistan | |||||
Lübnan | |||||
Moğolistan | |||||
Özbekistan | |||||
Pakistan | |||||
Suriye | |||||
Suudi Arabistan | |||||
Türkiye | |||||
Türkmenistan | |||||
Ürdün |