Publiko produktet
Minorca CTFS
Minorca CTFS
    Fondital

    Minorca CTFS

    MINORCA CTFS
    Minorca CTFS is a wall-hung gas boiler with sealed chamber and forced draught with instant dhw production

    PLUS
    - Compact dimension, only 250 mm deep
    - LCD user interface with diagnostics
    - Primary aluminium heat exchanger
    - Ambient temperature probe supplied as standard
    - Ambient temperature can be set from the boiler if an ambient probe is installed

    Özellikler
    • FEATURES
      - Exclusive pump in compact version with integrated air-purging device
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - LCD interface to view CH flow water temperature, DHW temperature, failure codes, CH setting, DHW setting and operating status setting
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Hydraulic unit in composite material
      - Heating expansion vessel - 6 litres

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.minorca_ctfs
    • Ürün ailesiBoilers
    • Ürün grubuWall-hung and floor-standing boilers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)700
    • Genişlik (mm)400
    • Derinlik (mm)250
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Su ısıtıcıları
    • IFC sınıflandırmasıSu ısıtıcı
    • ETIM KoduEG015210
    • ETIM AdıBoilers and heaters
    • UNSPSC adıBoilers
    • UNSPSC kodu401020
    • Uniclass 2015 koduPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating Boilers
    • OmniClass numarası23-33 15 00
    • OmniClass başlığıHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II koduD3020
    • CSI UniFormat II başlığıHeat Generating Systems

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Güney Amerika Okyanusya Avrupa Afrika Kuzey Amerika