Publiko produktet
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
    Fora Form

    Cup Table

    The Cup table was designed by the trio Knudsen, Berg and Hindenes. This sofa table is a visually lightweight table that fits into most settings. With two heights, two colors and two bases, one can freely play around with different expressions. The table top is made of environmentally sound absorbing structural foam that provides a soft satin finish. Dimensions: Low H: 39 cm Ø: 54,5 cm High H: 43 cm Ø: 54,5 cm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.cup1
    • Ürün ailesiCollection
    • Ürün grubuTables
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-10-17
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeSert Köpük
    • İkincil malzemeMeşe
    • Tasarım yeriNorveç
    • Üretim yeriNorveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 açıklamasıCoffee tables
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCoffee Tables
    • OmniClass numarası23-21 23 15 17
    • OmniClass başlığıResidential Coffee Tables
    • CSI UniFormat II koduE2020
    • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings