Publiko produktet
Misto
Misto
    Fora Form

    Misto

    The Misto pallet with its simple, playful design can be used alone or complement other furniture The handy carrying strap makes Misto easy to move and it solves the need for additional seating. Misto is designed as a stand alone seating arrangement with high comfort and quality. Designed By Olav Eldøy. The stainless steel base protects the upholstery material for cleaning purposes.
    Özellikler
    • Carrying strap in leather

      Puff in molded cold foam

      Available with contrast stitching

      Stainless steel base

      Plastic gliders

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.misto1
    • Ürün ailesiCollection
    • Ürün grubuChairs
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-10-17
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeDöşeme
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriNorveç
    • Üretim yeriNorveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıChairs
    • OmniClass numarası23-21 23 13 11
    • OmniClass başlığıResidential Chairs
    • CSI UniFormat II koduE2020
    • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings