Publiko produktet
Planet Table
Planet Table
Planet Table
Planet Table
Planet Table
    Fora Form

    Planet Table

    The Planet table was designed by Sven Ivar Dysthe in 1965 and is, as the Planet chair a Norwegian furniture classic. The table, with its simple pillar base is a furnishing friendly design which fit several types of seating arrangementst. Dimensions: Veneer H: 52 cm Ø: 60 cm Veneer H: 52 cm Ø: 70 cm Glass H: 53 cm Ø: 70 cm Other sizes / geometries on request
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.plante-table1
    • Ürün ailesiCollection
    • Ürün grubuTables
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-10-17
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeLaminat
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriNorveç
    • Üretim yeriNorveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFitted desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıOffice Tables
    • CSI UniFormat II koduE2020
    • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings